Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia wałów silnikowych z kauczuku fluorowego (FKM)

Uszczelnienie wału silnikowego z kauczuku fluorowego (FKM)
Uszczelnienia obrotowych wałów zapewniają optymalne osiągi w zastosowaniach motoryzacyjnych.
SKF oferuje szeroki asortyment elastomerowych uszczelnień wałów. Nasze rozległe zaplecze badawcze pozwala nam wprowadzać na rynek doskonałe i niezawodne produkty

Właściwości
  • Konstrukcja z linią śrubową, zapewniające dużą zdolność pompowania zwrotnego, gwarantują wysokie bezpieczeństwo uszczelnienia
  • Doskonała ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • Asortyment konstrukcji o różnych średnicach zewnętrznych umożliwia optymalny montaż i utrzymywanie uszczelnienia w prawidłowym położeniu
  • Specjalnie dobrane składniki materiałów, z których wykonane są uszczelnienia, pozwalają spełnić z nawiązką wymagania klientów

Korzyści
  • Poprawa niezawodności
  • Uszczelnienie pozwala wyeliminować niedoskonałości wału
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Łatwość montażu i utrzymywania w prawidłowym położeniu
  • Doskonała odporność na płyny i możliwość pracy w zakresie wysokich temperatur
  • Szeroki wybór warg przeciwpyłowych ogranicza do minimum wnikanie zanieczyszczeń
SKF logo