Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia wału z PTFE

Trzecia generacja Uszczelnienie wału z PTFE
Uszczelnienia wałka rozrządu i wału korbowego, o konstrukcji niskotarciowej, wykonane z PTFE, zapewniają wysoką niezawodność i trwałość.

Uszczelnienia promieniowe wału wykonane z PTFE wykorzystują płytkę z politetrafluoroetylenu do zapewnienia uszczelnienia dynamicznego. SKF oferuje zakres rozwiązań z przymocowaną płytką z PTFE i opcjonalne zespolone konstrukcje.

Cechy
  • Doskonała odporność na czynniki chemiczne i zużycie
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Możliwość pracy w warunkach braku smarowania
  • Niższe tarcie i straty mocy w porównaniu z tradycyjnymi uszczelnieniami ze sprężyną zaciskową
  • Jednolita, wytrzymała konstrukcja
  • Uszczelnienie czwartej generacji z odwróconą wargą uszczelniającą z PTFE
  • Dostępne są konstrukcje wykonywane na specjalne zamówienie, na przykład z łącznikiem bagnetowym z tworzywa lub kasetą z tuleją regeneracyjną
  • Dostępne są wargi przeciwpyłowe z gumy lub filcu

Korzyści
  • Odpowiednie do stosowania w agresywnych olejach i płynach
  • Mniejsze zużycie wału
  • Mniejsza emisja CO2 i spalin samochodowych
  • Optymalne działanie w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach pracy
  • Brak wycieków
  • Łatwiejsze do zamontowania uszczelnienie czwartej generacji
  • Wysoka trwałość i długi okres eksploatacji
SKF logo