Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Głowica cylindra

Lepsze działanie wałka rozrządu i mechanizmu rozrządu zaworowego

Uzyskanie i utrzymanie prawidłowych parametrów pracy mechanizmu rozrządu zaworowego wymaga prawidłowej współpracy kilku elementów składowych głowicy cylindra. Konfiguracja mechanizmu rozrządu zaworowego może być różna, lecz jego zadanie jest takie samo i polega na otwieraniu i zamykaniu zaworów w czasie wymaganym do zapewnienia prawidłowego działania silnika.

Wałki rozrządu, zsynchronizowane z wałem korbowym za pośrednictwem łańcucha, paska lub przekładni zębatej, ostatecznie kontrolują tą operację. Rozwiązania SKF mogą zapewnić nie tylko prawidłowe działanie elementów składowych mechanizmu rozrządu zaworowego, lecz mogą również ograniczyć ich tarcie, hałas i drgania. Łożyska SKF mogą również umożliwić uzyskiwanie wyższych prędkości roboczych, zwiększyć zdolność przenoszenia obciążeń i trwałość eksploatacyjną.

Rozwiązania

SKF logo