Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwurzędowe rolki luźne

Dwurzędowa rolka luźna

Oprócz prowadzenia paska w napędach, rolki luźne powinny zapewniać elastyczność rozmieszczenia elementów napędu – z odpowiednimi kątami zawinięcia paska na poszczególnych napędzanych zespołach. Dwurzędowe rolki luźne to właśnie umożliwiają, charakteryzując się przy tym solidną konstrukcją, nasmarowaną i uszczelnioną na cały okres eksploatacji. Dobrany smar plastyczny, zoptymalizowany pod względem obrotów pierścienia zewnętrznego, maksymalizuje trwałość rolki.

Zastosowania

  • napędy z paskiem rozrządu
  • napędy z paskiem pomocniczym

Korzyści

  • zwiększona trwałość eksploatacyjna
  • niski poziom hałasu i niewielkie tarcie napędu z paskiem
  • nasmarowanie i uszczelnienie na cały okres eksploatacji
  • duża elastyczność konstrukcyjna
  • sprawność w wysokich temperaturach
SKF logo