Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyskowe z czujnikami

Szereg funkcji w jednym, gotowym do montażu zespole

Zespoły łożyskowe SKF z czujnikami, wyposażone we wbudowany, ekranowany czujnik i uniwersalne łożysko kulkowe zwykłe, są mechatronicznymi podzespołami maszyn. Korpus czujnika, pierścień impulsowy i łożysko są połączone ze sobą mechanicznie i współtworzą integralny, gotowy do zamontowania zespół. Łożysko zachowuje przy tym zgodność ze ścisłymi tolerancjami. 

 

Scalona budowa przyczynia się do skrócenia czasu poświęcanego na badania i rozwój urządzeń, a także do obniżenia kosztów produkcji i montażu. Solidne elementy i wytrzymałe materiały pozwalają ponadto na zmniejszenie wymiarów i masy oraz poprawę bezpieczeństwa i niezawodności. Zespoły łożyskowe SKF z czujnikami umożliwiają mierzenie szeregu parametrów, w tym: 

  • Liczby obrotów
  • Prędkości
  • Kierunku obrotów
  • Położenia bezwzględnego
  • Położenia względnego
  • Przyspieszenia
  • Opóźnienia

Prosimy o zapoznanie się także z broszurami poświęconymi zespołom łożyskowym SKF z czujnikami komutacji, zespołom łożyskowym SKF z czujnikami do pozycjonowania wirnika oraz zespołom kodera do silników.

SKF logo