Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły wolnego koła pasowego alternatora SKF

Solidna, sprawdzona konstrukcja

Zespoły wolnego koła pasowego alternatora SKF
Zespoły wolnego koła pasowego alternatora (OAP) marki SKF mają solidną, sprawdzoną konstrukcję, opartą na technologii ciernego sprzęgiełka jednokierunkowego (OWC) produkcji SKF. Ta unikalna budowa pozwala na wydłużanie okresu eksploatacji pasa napędowego nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach klientów. Zespoły wolnego koła pasowego alternatora SKF przyczyniają się także do odciążenia pasa i zoptymalizowania części przedniej.
SKF logo