Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły rolki popychacza SKF

Duża nośność i niewielkie tarcie

Popychacz i wtrysk oleju napędowego

Zespoły rolki popychacza SKF, stworzone z myślą o mechanizmach rozrządu zaworowego i układach wtrysku paliwa stosowanych w silnikach wysokoprężnych i benzynowych, umożliwiają poprawę ogólnych parametrów pracy popychaczy za sprawą szeregu zaawansowanych cech konstrukcyjnych. 

Cechy rozwiązania przeznaczonego do silników benzynowych:

  • Łożysko wbudowane w popychacz
  • Zoptymalizowane łożysko igiełkowe
  • Zoptymalizowane przeciwdziałanie rotacji
  • Kontrolowany luz
  • logarytmiczny profil zewnętrznej powierzchni wałeczka

Cechy rozwiązania przeznaczonego do silników wysokoprężnych:

  • Zespół wałeczków wbudowany w popychacz
  • Element powleczony węglem diamentopodobnym
  • Zoptymalizowane przeciwdziałanie rotacji lub rowek
  • Obrotowa śruba
  • Logarytmiczny profil zewnętrznej powierzchni wałeczka
  • Opcjonalna tuleja do szczególnie wymagających zastosowań
SKF logo