Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Samochody osobowe i dostawcze

Dążenie do uzyskania jeszcze wyższej sprawności energetycznej

ilustracja

Rosnąca świadomość ekologiczna i coraz bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące ochrony środowiska sprawiają, że przemysł samochodowy przechodzi przez okres bezprecedensowych zmian. Technologia komputerowa odpowiada za sterowanie i kontrolę wielu układów stosowanych w pojazdach. Nowe materiały, takie jak stopy lekkie, są stosowane już nie tylko w samochodach wyczynowych, lecz również w samochodach produkowanych masowo, a nowe technologie umożliwiają jeszcze bardziej znaczne obniżenie szkodliwej emisji.


Dla konstruktorów pojazdów i układów stosowanych w pojazdach, te i inne zmiany stwarzają obiecujące możliwości i rzucają nowe, trudne wyzwania. Bazując na ponad stuletnim doświadczeniu w dziedzinie zastosowań produktów w branży samochodowej, firma SKF może pomóc spełnić te wymagania.

Niższa emisja CO2 - teraz możliwa do uzyskania dzięki rozwiązaniom z SKF

Opracowaliśmy pierwsze na świecie piasty zintegrowane i pierwsze zindywidualizowane uszczelnienia olejowe do silników. Obecnie, SKF oferuje kompletny asortyment produktów i usług pomagających ograniczyć emisję CO2, począwszy od pojedynczych łożysk i uszczelnień aż do zespołów łożyskowych z czujnikami i kompletnych rozwiązań dla układów napędowych. Oferujemy też firmowe oprogramowanie, które może wykonać obliczenia dotyczące obniżenia emisji CO2 zarówno dla istniejących jak i przyszłych rozwiązań układów napędowych.

Niezależnie od stojących przed Tobą wyzwań, SKF może pomóc w opracowaniu następnej generacji niskotarciowych, lekkich rozwiązań obniżających emisję szkodliwych substancji, ograniczających zużycie paliwa i pozwalających konkurować na szybko zmieniającym się rynku.

Zastosowania

SKF logo