Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół piasty z wbudowanym czujnikiem ABS-u/TCS-u (prędkości)

Zaawansowana gama rozwiązań z zakresu integracji czujników

Zespół piasty z wbudowanym czujnikiem ABS-u/TCS-u (prędkości) – obraz kwadratowy
Wraz ze wzrostem złożoności ABS-ów i TCS-ów wzrosły oczekiwania wobec jakości sygnału i zdolności wykrywania małych prędkości stawiane czujnikom zabudowywanym w łożyskach piast. Z pomocą przychodzą tu oferowane przez SKF zespoły piasty z wbudowanym czujnikiem ABS-u i TCS-u.

SKF oferuje różnorodne rozwiązania z zakresu integracji czujników, dopasowane ogółem do rozmaitych konstrukcji łożysk i rodzajów sygnału, jakich potrzebują dzisiejsze układy przeciwpoślizgowe, kontroli trakcji oraz stabilizacji pojazdu.
SKF logo