Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Moduł trzpień - piasta zintegrowana oferowany przez SKF

Moduł trzpień - piasta zintegrowana zapewnia większą trwałość eksploatacyjną i mniejszy ciężar

Moduł trzpień - piasta zintegrowana oferowany przez SKF - ilustracja
Zamiast mocowania piasty zintegrowanej HBU2 na trzpieniu za pomocą stałej nakrętki, w module trzpień - piasta zintegrowana oferowanym przez SKF, łożysko zamocowane jest do trzpienia za pomocą podkładki przyspawanej laserowo.
Moduł, w którym podczas montażu uzyskuje się napięcie wstępne w węższym zakresie (mniejsze o 20%), pomaga zmniejszyć ciężar układu, ograniczyć koszty, zużycie paliwa i nakłady na konserwację.
SKF logo