Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężarki odśrodkowe

Dla zwiększonej niezawodności sprężania powietrza i klimatyzacji

Rozwiązania dla instalacji sprężania powietrza

Używane zwykle do chłodzenia wody krążącej w obiegu poprzez wymienniki ciepła rozległych układów HVAC, sprężarki odśrodkowe składają się na gamę maszyn do sprężania dynamicznego. Jednostki te przyspieszają czynnik chłodniczy do dużych prędkości przepływu przez jeden lub większą liczbę wirników napędzanych, co ma na celu przekształcanie energii kinetycznej w ciśnienie statyczne.

Nowoczesne sprężarki odśrodkowe muszą ponadto zapewniać niezawodną i coraz częściej także energooszczędną pracę układom wykorzystującym powietrze sprężone. W zakładach oczyszczania ścieków, na przykład, dmuchawy napowietrzające generują około 70% łącznego zużycia energii w obrębie obiektu.

Opłacalne i energooszczędne rozwiązania od SKF

Firma SKF stworzyła specjalne rozwiązania łożyskowe do sprężarek odśrodkowych – należą do nich zarówno konwencjonalne jednostki, jak i konstrukcje, w których rolę środka smarnego do łożysk odgrywają czynniki chłodnicze. Za sprawą rozwiązań SKF sprężarki odśrodkowe pracują niezawodniej i mniej kosztownie – bez względu na ich wielkość, obciążenie i miejsce eksploatacji.
Rozwiązania SKF dla sprężarek odśrodkowych znajdują zastosowanie w szeregu branż przetwórczych, takich jak:
  • oczyszczanie ścieków
  • energetyka
  • produkcja żywności i napojów
  • farmaceutyka
  • przemysł chemiczny
  • przemysł celulozowo-papierniczy
  • przemysł cementowy

Typy sprężarek

SKF logo