Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężarki tłokowe

Wymagania dotyczące zastosowań, w których występuje wysokie ciśnienie i niewielka objętość sprężanego medium

Pomimo tego, że jest to jedna z najwcześniejszych konstrukcji sprężarek, sprężarki tłokowe są nadal popularne w wielu zastosowaniach, w których występuje wysokie ciśnienie i niewielka objętość sprężanego medium. Wysokie temperatury pracy są nieuniknione w takich zastosowaniach i mogą powodować straty w wyniku tarcia oraz problemy ze smarowaniem łożysk.

Popraw osiągi dzięki rozwiązaniom SKF

SKF oferuje kilka wysokotemperaturowych i niskoobsługowych rozwiązań dla sprężarek tłokowych. Niezależnie od tego, czy konstruujesz nową, czy modernizujesz już eksploatowaną sprężarkę, łożyska i tuleje SKF mogą pomóc zwiększyć trwałość użytkową i ograniczyć koszty konserwacji i eksploatacji.

Typy sprężarek

SKF logo