Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężarki tłokowe do klimatyzacji

Znaczne ilości ciepła i silne obciążenia

Znaczne ilości ciepła i silne obciążenia
Wykorzystywane zwykle w instalacjach klimatyzacyjnych, sprężarki tłokowe czynnika chłodniczego osiągają wysokie temperatury, typowe dla tłoków, cylindrów i wałów korbowych.

Na głównym wale korbowym i w węzłach łożyskowych korbowodu najczęściej stosuje się łożyska kulkowe zwykłe, łożyska igiełkowe, łożyska walcowe i tuleje. Każdy z tych elementów musi wytrzymywać zarówno wysokie temperatury, jak i duże obciążenia.

Opłacalne rozwiązania od SKF

Łożyska i tuleje SKF sprostają potrzebom każdego zastosowania, w którym panują wysokie temperatury i zarazem konieczne jest ograniczenie zakresu obsługi do minimum. Przekonaj się, jak wymienione poniżej rozwiązania mogłyby uczynić Twoje sprężarki tłokowe do klimatyzacji opłacalniejszymi i bardziej konkurencyjnymi.

Rozwiązania

SKF logo