Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje ślizgowe SKF do sprężarek

Praktycznie bezobsługowa praca w warunkach korodujących

Tuleje SKF
Opracowane dla praktycznie bezobsługowych zastosowań pracujących w warunkach oddziaływania czynników korozyjnych, kompozytowe suche tuleje ślizgowe SKF na podłożu ze stali nierdzewnej pracują bez zastosowania środka smarnego. Te łożyska, nadające się do zastosowań, w których występują duże obciążenia, zapewniają następujące korzyści:
  • doskonałą odporność na warunki, w których występują czynniki korozyjne,
  • bardzo dobre własności cierne,
  • praktycznie bezobsługową eksploatację,
  • zdolność do przenoszenia dużych obciążeń,
  • dużą prędkość poślizgu,
  • mały luz roboczy.

SKF logo