Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tłokowe sprężarki gazu

Prawidłowe smarowanie ma kluczowe znaczenie

Podczas przesyłu gazu w zakładzie produkcyjnym lub w terenie występują wysokie temperatury i ciśnienia. Wydłużenie czasu sprawności sprężarki w takich warunkach wymaga użycia rozwiązań zapewniających prawidłowe smarowanie i działanie zaworów. SKF może dostarczyć takie rozwiązania. Nasze rozwiązania z zakresu systemów centralnego smarowania – w tym systemy SKF Multiflex – zapewniają zaawansowaną kontrolę temperatury i filtracji, która pomaga obniżyć temperatury pracy sprężarki oraz ograniczyć nieplanowane przestoje i koszty eksploatacyjne.

Rozwiązania

SKF logo