Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężarki dwuśrubowe

Tańsze w eksploatacji niż sprężarki tłokowe

Dzięki ich cichej pracy i zdolności ciągłego dostarczania sprężonego medium, sprężarki dwuśrubowe zdobywają coraz większą popularność. W porównaniu ze sprężarkami tłokowymi, sprężarki dwuśrubowe są bardziej niezawodne i mają większą sprawność energetyczną, dzięki czemu są tańsze w eksploatacji.

Jeszcze większa sprawność i niezawodność dzięki SKF

Wiedza SKF z zakresu rozwiązań technicznych i zastosowań może pomóc zoptymalizować parametry pracy sprężarek dwuśrubowych i ograniczyć koszty ich eksploatacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprężarki powietrzne, sprężarki gazu lub sprężarki chłodnicze, SKF posiada asortyment rozwiązań doskonalących działanie sprężarek dwuśrubowych.

Typy sprężarek

SKF logo