Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwuśrubowe sprężarki powietrzne

Różnorodne konstrukcje i warunki eksploatacji

Służące do dostarczania powietrza pod wysokim ciśnieniem dla wielu zastosowań, dwuśrubowe sprężarki powietrzne posiadają dwa współpracujące ze sobą wirniki, obracające się w przeciwnych kierunkach wewnątrz korpusu sprężarki.

Zarówno w sprężarce śrubowej suchej jak i olejowej, zastosowane łożyska muszą wytrzymywać obciążenia wirnika i zapewniać dokładne promieniowe i osiowe pozycjonowanie wirnika. Aby poprawić sprawność energetyczną, łożyskowania muszą zapewnić optymalny luz głowicy wirnika. Muszą to robić w niezawodny sposób, często przy wysokich prędkościach pracy, przy niskim tarciu, niskim poziomie hałasu i wysokiej dokładności obrotu.

Spełniaj wymagania z zakresu łożyskowania razem z SKF

Niezależnie od tego jakie są Twoje wymagania dotyczące sprawności i kosztów eksploatacji, SKF posiada łożysko, które pomoże je spełnić. Sprawdź poniżej, w jaki sposób SKF może poprawić parametry pracy i niezawodność Twojej dwuśrubowej sprężarki powietrznej.

Rozwiązania

SKF logo