Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Koszyki łożysk wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK)

Wyjątkowe parametry pracy

Koszyki łożysk wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK)
Opracowane dla najbardziej wymagających zastosowań, formowane wtryskowo koszyki łożysk SKF PEEK wykonane są z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym. Koszyki PEEK łączą w sobie wyjątkową wytrzymałość, zdolność do pracy z dużą prędkością, elastyczność oraz odporność na wysokie temperatury, substancje chemiczne i zużycie.

Idealne dla sprężarek

Koszyki PEEK nadają się idealnie do sprężarek olejowych, ponieważ łożyska pracujące w tych sprężarkach muszą być odporne na chemiczne oddziaływanie gazów i posiadać zdolność działania w warunkach utrudnionego smarowania i w trudnych warunkach temperaturowych.

Koszyki SKF PEEK są często stosowane w łożyskach z ceramicznymi elementami tocznymi lub z wysokowytrzymałymi pierścieniami ze stali nierdzewnej. Połączenie tych zalet zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami powodowanymi przez słabe smarowanie i działanie substancji chemicznych, co umożliwia tworzenie niezawodnych, wytrzymałych i energooszczędnych konstrukcji sprężarek, które są praktycznie całkowicie szczelne.
SKF logo