Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dwuśrubowe sprężarki gazu technologicznego

Warunki pracy, a których łożyska są narażone na działanie substancji żrących

Stosowane do zwiększania ciśnienia w gazociągach transportujących gaz ziemny na odcinkach wielu tysięcy mil, sprężarki dwuśrubowe stanowią bardziej wydajną alternatywę dla sprężarek tłokowych.

Tak jak w przypadku wszystkich konstrukcji sprężarek dwuśrubowych, łożyska muszą wytrzymywać obciążenia wirnika i zapewniać dokładne promieniowe i osiowe pozycjonowanie wirnika – w sposób niezawodny, przy niskim poziomie tarcia i hałasu. Zakładając, że gaz wydostający się z głowicy odwiertu może być żrący, należy również zapewnić odporność łożysk dwuśrubowej sprężarki gazu na oddziaływanie gazów powodujących korozję.

SKF może pomóc spełnić te wymagania

Bazując na rozległym doświadczeniu w branży wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, SKF oferuje asortyment łożysk przeznaczonych do zastosowania w środowiskach korozyjnych. Stal łożyskowa o wyjątkowej odporności na korozję, zaawansowane materiały na koszyki łożysk oraz różne pokrycia i preparaty do zabezpieczenia powierzchni są dostępne w celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożyska i niezawodności sprężarki.

Rozwiązania

SKF logo