Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązanie SKF dla sprężarek gazu kwaśnego

Wydłużenie czasu sprawności olejowych sprężarek śrubowych

W odwiertach gazowych, rurociągach i rafineriach, olejowe sprężarki śrubowe są coraz częściej stosowane w chłodniach kominowych (układach do odzyskiwania oparów). Niestety, rosną również wymagania konserwacyjne i ilość nieplanowanych przestojów, ponieważ łożyska w olejowych sprężarkach śrubowych są często narażone na oddziaływanie gazu o wysokiej zawartości siarki (H2S), wodoru (H2) i gazu kwaśnego (CO2). Rozwiązanie SKF dla sprężarek gazu kwaśnego może być pomocne w takich warunkach.

Rozwiązanie SKF dla sprężarek gazu kwaśnego to wytrzymałe łożyskowanie składające się z pierścieni wykonanych z wysokoazotowej stali nierdzewnej, ceramicznych elementów tocznych i koszyków z polimeru PEEK. Aktualnie zainstalowane w sprężarkach pracujących w kilku wysoce wymagających zastosowaniach w rafineriach, odwiertach gazowych i sprężarkowniach, rozwiązanie SKF dla sprężarek gazu kwaśnego pomaga wydłużyć okres eksploatacji tych urządzeń z kilku miesięcy do kilku lat. Wynik? Ostra redukcja wymagań konserwacyjnych i kosztów eksploatacyjnych oraz możliwość stosowania nowych, tanich konfiguracji sprężarek.
SKF logo