Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwuśrubowe sprężarki chłodnicze

Dobór łożysk bywa skomplikowany

Dwuśrubowe sprężarki chłodnicze
Łożyska pracujące wewnątrz sprężarki dwuśrubowej muszą – bez względu na to, czy ta służy do przemysłowego chłodzenia, czy do klimatyzacji – podpierać obciążenia wirnika oraz pilnować jego precyzyjnego ustawienia w kierunkach promieniowym i osiowym. Aby poprawić sprawność energetyczną, łożyskowania muszą zapewnić optymalny luz głowicy wirnika. Dobór łożyskowania zależy ponadto od wypadkowego wpływu czynnika chłodniczego i stosowanego środka smarnego do łożyska.

Na przykład żaden z czynników chłodniczych na bazie fluoropochodnych węglowodoru nie miesza się swobodnie z olejami mineralnymi. Czynniki chłodnicze stosowane w połączeniu ze zgodnymi olejami rozpuszczają się w nich i rozcieńczają ich lepkość. To pogarsza zdolność oleju do wytwarzania elastohydrodynamicznego (EHD) filmu na powierzchni styku tocznego i do podpierania tarcia ślizgowego.

Uprość to zadanie z pomocą SKF

Doradcy projektowi SKF pomogą Ci wybrać konstrukcję łożyskowania i sposób smarowania optymalnie dostosowane do Twoich wymagań. Do rozwiązań SKF należą jednorzędowe łożyska kulkowe skośne i łożyska walcowe. Oba te rodzaje łożysk zapewniają optymalny luz wirnika, zwiększoną niezawodność i energooszczędność.

Rozwiązania

SKF logo