Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężarki

Wymagające warunki eksploatacji i trudne otoczenie rynkowe

Sprężarki przemysłowe – bez względu na konstrukcję i zastosowanie – zawsze musiały wytrzymywać trudne warunki eksploatacji. Obecnie równie wymagające są warunki rynkowe oraz stwarzane przez wymogi prawne.

Wzrost ogólnoświatowego popytu napędza globalną produkcję i wzmaga konkurencję. Rosnące ceny energii i coraz bardziej rygorystyczne przepisy wprowadzane przez rządy stymulują rozwój rozwiązań energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska. Użytkownicy końcowi na całym świecie poszukują produktów gotowych do użytku oraz rozwiązań obejmujących kompleksowe wsparcie techniczne.

Pomocna dłoń SKF

Jako wiodący dostawca łożysk i rozwiązań technicznych na potrzeby branży sprężarek SKF wspiera użytkowników i producentów sprzętu oryginalnego w pilnowaniu zgodności z tymi oraz innymi wymaganiami eksploatacyjnymi już od wielu dziesięcioleci.

W ścisłej współpracy z wiodącymi producentami firma SKF opracowała nowatorskie rozwiązania techniczne i unowocześnienia konstrukcji łożysk. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom możliwe jest wytwarzanie i stosowanie wydajniejszych, bezpieczniejszych i bardziej energooszczędnych sprężarek.
SKF logo