Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązanie PRL Media Lubricated Solution z SKF

Rozwiązanie Media Lubricated Solution umożliwiające stosowanie czynnika chłodniczego jako środka smarnego, z wykorzystaniem łożysk hybrydowych

W przypadku sprężarek odśrodkowych wykorzystujących różne freonowe czynniki chłodnicze, łożyska hydrodynamiczne i łożyska walcowe tradycyjnie wymagały mieszania oleju z czynnikiem chłodniczym. W unikalnej, bezolejowej konstrukcji przeznaczonej dla klimatyzatorów i sprężarek o dużej wydajności, łożyska hybrydowe SKF – z ceramicznymi elementami tocznymi z azotku krzemu – umożliwiają stosowanie czynnika chłodniczego jako środka smarnego.

Doskonała odporność na korozję i zmęczenie materiału

Ta rewolucyjna technologia zapewnia wiele korzyści konstrukcyjnych i eksploatacyjnych oraz eliminuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska przez olej. Już stosowane w agregatach chłodniczych oferowanych przez wiodących producentów w branży, rozwiązanie PRL Media Lubricated Solution umożliwiające stosowanie czynnika chłodniczego jako środka smarnego, oferowane przez SKF, może pomóc:
  • Zwiększyć sprawność energetyczną
  • Ograniczyć temperatury robocze
  • Wydłużyć okres eksploatacji łożysk
  • Wydłużyć odstępy międzyobsługowe
  • Obniżyć koszty cyklu życia maszyny
SKF logo