Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Spiralne sprężarki chłodnicze

Wielkie wyzwania łożyskowe niewielkich zespołów

Wielkie wyzwania łożyskowe niewielkich zespołów
Używane w instalacjach, które nie wymagają wysokich parametrów pracy właściwych większym sprężarkom dwuśrubowym bądź odśrodkowym, sprężarki spiralne często znajdują zastosowanie w domowych lodówkach oraz budowlanych systemach chłodzenia klimatyzacyjnego.

O ile sprężarki spiralne są na ogół zespołami niewielkich rozmiarów, to jednak zabudowane w ich wnętrzu łożyska są narażone na wiele spośród warunków niebezpiecznych również dla łożysk większych sprężarek, takich jak gazy chłodnicze, wysokie obroty czy duże obciążenia. 

Pomocna dłoń SKF

Rozwiązania łożyskowe SKF do sprężarek spiralnych zapewniają niezbędną w takich zastosowaniach wysoką dokładność obrotu i niezawodność. Czytaj dalej, a przekonasz się, jak oferowane przez SKF łożyska kulkowe zwykłe, łożyska walcowe i łożyska igiełkowe przyczyniają się do polepszenia parametrów pracy chłodniczych sprężarek spiralnych.

Rozwiązania

SKF logo