Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwuśrubowe sprężarki do klimatyzacji

Dobór łożyska może być skomplikowanym procesem

Niezależnie od tego, czy sprężarka dwuśrubowa jest stosowana do chłodzenia przemysłowego, czy do zastosowań w układach klimatyzacji, łożyska pracujące w sprężarce muszą wytrzymywać obciążenia wirnika i zapewniać dokładne promieniowe i osiowe pozycjonowanie wirnika. Aby poprawić sprawność energetyczną, łożyskowania muszą zapewnić optymalny luz głowicy wirnika. Dobór łożyskowania zależy również od zastosowanego czynnika chłodniczego i środka smarującego łożysko.

Przykładowo, wszystkie czynniki chłodnicze na bazie fluoropochodnych węglowodoru nie mieszają się swobodnie z olejami mineralnymi. W przypadku stosowania z kompatybilnymi olejami, czynniki chłodnicze są rozpuszczane w oleju i zmniejszają jego lepkość. Zjawisko to zmniejsza zdolność oleju do tworzenia warstwy elastohydrodynamicznej (EHD) na współpracujących powierzchniach tocznych i zdolność ograniczania tarcia ślizgowego.

Ułatwiaj sobie zadanie stosując rozwiązania SKF

Doradcy techniczni SKF mogą pomóc w doborze optymalnej konstrukcji łożyska i systemu smarowania spełniającego Twoje wymagania. Rozwiązania SKF obejmują łożyska kulkowe skośne jednorzędowe i łożyska walcowe. Oba rodzaje łożysk umożliwiają optymalizację luzu wirnika oraz zwiększają niezawodność i sprawność energetyczną.

Rozwiązania

SKF logo