Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska hybrydowe SKF

Mieszanka materiałów wydłużająca czas sprawności sprężarek

Łożyska hybrydowe SKF, spełniające wymagania eksploatacyjne dotyczące sprężarek, stanowią wytrzymałe połączenie stalowych pierścieni łożysk i elementów tocznych z azotku krzemu.

Azotek krzemu to izolujący elektrycznie materiał ceramiczny o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, dzięki któremu łożysko hybrydowe jest mniej wrażliwe na zmiany temperatury w zakresie wysokich temperatur. Zdolność łożyska do pracy w warunkach niedostatecznego smarowania umożliwia konstruowanie niskotarciowych rozwiązań, w których łożyska wydzielają mniej ciepła podczas pracy, konstrukcja łożyskowania jest prostsza i tarcie jest znacznie ograniczone. Dzięki niższej gęstości materiału, z którego wykonane są ceramiczne elementy toczne i mniejszej bezwładności, możliwe jest uzyskiwanie wyższych prędkości pracy oraz szybsze uruchamianie i zatrzymywanie sprężarek.

Łożyska hybrydowe SKF, stanowiące doskonałe, wielofunkcyjne, skonsolidowane rozwiązanie, zapewniają kilka korzyści:
  • Większa niezawodność
  • Zmniejszone wymagania konserwacyjne
  • Długi okres eksploatacji
  • Niższe koszty eksploatacji
  • Skuteczna izolacja elektryczna
  • Globalna dostępność i wsparcie techniczne

Łożyska hybrydowe SKF

Mieszanka materiałów wydłużająca czas sprawności sprężarek

Łożyska hybrydowe SKF, spełniające wymagania eksploatacyjne dotyczące sprężarek, stanowią wytrzymałe połączenie stalowych pierścieni łożysk i elementów tocznych z azotku krzemu.

Azotek krzemu to izolujący elektrycznie materiał ceramiczny o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, dzięki któremu łożysko hybrydowe jest mniej wrażliwe na zmiany temperatury w zakresie wysokich temperatur. Zdolność łożyska do pracy w warunkach niedostatecznego smarowania umożliwia konstruowanie niskotarciowych rozwiązań, w których łożyska wydzielają mniej ciepła podczas pracy, konstrukcja łożyskowania jest prostsza i tarcie jest znacznie ograniczone. Dzięki niższej gęstości materiału, z którego wykonane są ceramiczne elementy toczne i mniejszej bezwładności, możliwe jest uzyskiwanie wyższych prędkości pracy oraz szybsze uruchamianie i zatrzymywanie sprężarek.

Łożyska hybrydowe SKF, stanowiące doskonałe, wielofunkcyjne, skonsolidowane rozwiązanie, zapewniają kilka korzyści:
  • Większa niezawodność
  • Zmniejszone wymagania konserwacyjne
  • Długi okres eksploatacji
  • Niższe koszty eksploatacji
  • Skuteczna izolacja elektryczna
  • Globalna dostępność i wsparcie techniczne
SKF logo