Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska walcowe SKF

Skonstruowane w celu uzyskania optymalnej wydajności

Łożyska walcowe
W porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami, łożyska walcowe SKF zapewniają lepszą niezawodność działania i większą odporność na niewspółosiowość. Możliwe jest to dzięki optymalizacji konstrukcji i stosowanych materiałów. Profil logarytmiczny łożysk zapewnia optymalny rozkład naprężeń. Wykończenie powierzchni sprzyja tworzeniu się filmu smarnego i optymalizuje ruch wałeczka w łożysku.

Korzyści wynikające z zastosowania łożysk w sprężarkach

Szczególnie odpowiednie do zastosowań w sprężarkach, łożyska walcowe SKF umożliwiają pracę przy niższych temperaturach i wyższych prędkościach roboczych. Dostępne są również lekkie koszyki z polimeru PEEK, które mają taką samą trwałość i parametry pracy jak koszyki mosiężne.

Dostępne w wielu klasach luzu, seriach wymiarowych i wielkościach

Większość łożysk walcowych SKF to łożyska jednorzędowe ze standardowym koszykiem poliamidowym, co jeszcze bardziej poprawia niezawodność pracy i odporność na niewspółosiowość. Te łożyska stanowią doskonały wybór dla zastosowań, w których występują szczególnie wysokie obciążenia promieniowe w połączeniu z dużymi prędkościami pracy.
SKF logo