Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF Explorer

Łożyska zapewniające szybszą, bardziej płynną pracę, mniejsze nagrzewanie się łożysk i większą trwałość eksploatacyjną

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF Explorer
Łożyska stosowane w sprężarkach dwuśrubowych muszą przenosić obciążenia osiowe i promieniowe oraz zapewniać precyzyjne pozycjonowanie wirników. Odpowiedni luz i sztywność łożysk to kluczowe parametry eksploatacyjne umożliwiające spełnienie tych wymagań.

Współpracując z wiodącymi producentami sprężarek, firma SKF mogła spełnić najwyższe wymagania dotyczące trwałości eksploatacyjnej łożysk poprzez zastosowanie łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych SKF Explorer. Łożyska te mają następujące właściwości:
  • Wysoka nośność
  • Kąt działania 40°
  • Wysoki stopień sztywności
  • Możliwość pracy przy dużych prędkościach
  • Sześć klas luzu/napięcia wstępnego
  • Dokładność obrotu P5
  • Stal o wyjątkowej czystości i unikalna obróbka cieplna
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF Explorer stanowią połączenie innowacji materiałowych i konstrukcyjnych, które mogą wydłużyć okres eksploatacji łożysk nawet o 300%, zapewniając jednocześnie szereg innych korzyści eksploatacyjnych.

Jednorzędowe łożyska do uniwersalnej zabudowy

Łożyska do uniwersalnej zabudowy SKF posiadają wyjątkowo wąską tolerancję wynoszącą +/- 3 μm. W przypadku zamontowania w losowej kolejności, jednak bezpośrednio obok siebie, łożyska umożliwiają uzyskanie określonego luzu wewnętrznego lub napięcia wstępnego i/lub równomiernego rozkładu obciążeń - bez konieczności stosowania podkładek lub podobnych elementów.
SKF logo