Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Gaz technologiczny

Rosnące zapotrzebowanie na oszczędną niezawodność

Presja rynku w branży przetwórstwa ropy naftowej, gazu i węglowodorów sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na niezawodne i opłacalne sprężarki pracujące na poszczególnych etapach produkcji.

Firmy wydobywcze i produkcyjne potrzebują nadzwyczaj wytrzymałych sprężarek odśrodkowych, sektory magazynowy i transportowy – sprężarek śrubowych i tłokowych charakteryzujących się dużą sprawnością energetyczną, a rafinerie – rozwiązań pozwalających sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Pomocna dłoń SKF

Oferujemy szeroki asortyment rozwiązań: od łożysk tocznych i systemów smarowania po urządzenia służące do monitorowania stanu maszyn i urządzeń. Na życzenie przygotowujemy zindywidualizowane łożyskowe zestawy modernizacyjne wykorzystujące zaawansowane rozwiązania z zakresu łożyskowania, takie jak łożyska hybrydowe z ceramicznymi elementami tocznymi, łożyska z wysoko wytrzymałej stali nierdzewnej, pokrycia przeciwkorozyjne i różnego rodzaju nowoczesne materiały na koszyki łożysk.

Przekonaj się, w jaki sposób rozwiązania SKF mogą przeciwdziałać korozji, wydłużać okres eksploatacji sprężarek, obniżać łączne koszty eksploatacyjne i przynosić inne korzyści. 

Typy sprężarek

Advanced bearing solutions for gas processing plants

SKF logo