Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Vibracon

Prostszy montaż maszyn dzięki rozwiązaniom SKF

SKF Vibracon
Elementy SKF Vibracon® SM to wszechstronne, regulowane stalowe podstawki montażowe, które upraszczają ustawianie wałów i montaż maszyn poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania sztywnych podstawek stalowych, podkładek lub żywicy epoksydowej. Podstawka montażowa Vibracon może być regulowana odpowiednio do potrzeb konkretnych zastosowań.

Przy montażu generatorów, sprężarek, turbin i zestawów pompowych podstawki montażowe Vibracon eliminują szereg czasochłonnych problemów występujących w przypadku stosowania tradycyjnych metod ustawiania maszyn. Problemy z nieprawidłowym równoległym i kątowym ustawieniem maszyny zostają wyeliminowane w przypadku skręconej ramy podstawy. Nie ma potrzeby wykonywania rozległej obróbki ramy podstawy lub fundamentów, a podczas ustawiania maszyny nie występują problemy związane z rozmieszczaniem lub zakładaniem podkładek regulacyjnych. Gdy podstawki montażowe Vibracon są stosowane w połączeniu z laserowymi urządzeniami do ustawiania, czas ustawiania maszyny ulega skróceniu o 50%.
SKF logo