Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Silniki

Rozwiązania dla silników o większej sprawności i bardziej przyjaznych dla środowiska

Zdjęcie silnika dużego samochodu ciężarowego
Rosnąca świadomość ekologiczna, wyrażająca się we wprowadzaniu bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących emisji spalin i poziomu hałasu, doprowadziła do opracowania konstrukcji silników bardziej przyjaznych dla środowiska.

Rosnące ceny paliw również skłoniły producentów do konstruowania silników zużywających mniejsze ilości paliwa. W wyniku tych działań, do użytku wchodzą nowe technologie, takie jak biopaliwa, ogniwa paliwowe i hybrydowe układy napędowe oraz nowe konstrukcje silników spalinowych.

W reakcji na te trendy, firma SKF opracowała szeroką gamę oszczędnych i innowacyjnych rozwiązań, w tym zespoły łożyskowe z czujnikami, gotowe do zamontowania, wielofunkcyjne uszczelnienia i wysokiej jakości uszczelniacze silnika.

Oprócz spełnienia wymogów środowiskowych, rozwiązania SKF przeznaczone dla silników poprawiają wydajność i trwałość maszyn budowlanych i ograniczają ogólne koszty ich eksploatacji.

Rozwiązania

SKF logo