Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System SKF Copperhead

Zidentyfikuj problem zanim nastąpi awaria

System SKF Copperhead
System SKF Copperhead do wykrywania uszkodzeń w maszynach samojezdnych monitoruje drgania, temperaturę, prędkości i obciążenia w układach mechanicznych pracującego pojazdu. Ten wytrzymały i zwarty pokładowy system, działający w trybie on-line, pomaga ograniczyć wymagania konserwacyjne oraz zwiększyć dostępność i wydajność pojazdu.

Dostęp do danych eksploatacyjnych w dowolnym miejscu na świecie

System SKF Copperhead przeznaczony dla maszyn samojezdnych przesyła krytyczne dane, które, dzięki połączeniom internetowym, mogą być analizowane w dowolnym miejscu na świecie przez SKF lub odpowiednio przeszkolony personel klienta. Łatwe w użyciu oprogramowanie ostrzega z wyprzedzeniem o potencjalnych problemach.

Wykrywanie różnych awarii maszyn:

  • Luźne części
  • Niewyważenie
  • Uszkodzenie przekładni 
  • Uszkodzenia łożysk
  • Brak smarowania
  • Wysokie temperatury
SKF logo