Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Układy kierownicze

Zapewnienie lepszej ergonomii

Układy kierownicze
Układ kierowniczy SKF to rozwiązanie łączące w sobie niezawodną technologię czujników z prostotą gotowych do montażu i eksploatacji elementów. Dzięki temu, że kierownicę można umieścić w najbardziej odpowiednim miejscu, efektywność pracy operatora można zwiększyć na skutek udoskonalenia ergonomii - np. nie ma potrzeby stosowania kolumny kierownicy - i poprawy ogólnych warunków pracy.

Główne korzyści, jakie czerpią producenci maszyn budowlanych stosujący to rozwiązanie to: wysoka elastyczność konstrukcji, łatwość montażu, ograniczenie kosztów i poprawa parametrów eksploatacyjnych pojazdu. Dzięki temu, że w różnych platformach pojazdów stosowany jest wspólny układ kierowniczy o zwartej i wytrzymałej konstrukcji, opracowywanie modułowych konstrukcji pojazdów i prowadzenie modułowego montażu jest możliwe i proste. Możliwe jest również dostosowanie układu do różnych warunków ergonomicznych, począwszy od koła kierownicy, które można obracać jednym palcem aż do dużych kół kierownicy.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań mechatronicznych SKF.
Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł z wydawanego przez SKF magazynu Evolution, poświęconego sprawom biznesu i techniki.

SKF logo