Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska cienkościenne

Oszczędzaj przestrzeń montażową i moc oraz obniżaj koszty eksploatacyjne

Łożysko cienkościenne
Łożyska piasty koła przenoszą ciężar pojazdu. Jednocześnie, łożyska te umożliwiają obrót koła i, w razie konieczności, przenoszenie momentu obrotowego na koło. Cienkościenne łożyska stożkowe dla zespołów napędowych kół (np. dla ładowarek kołowych) i cienkościenne łożyska kulkowe skośne dla napędów gąsienicowych (np. dla koparek) zapewniają wysoką gęstość mocy. Ich duża sztywność i wysoka zdolność przenoszenia obciążeń udarowych ogranicza czasy przestojów maszyny i, w konsekwencji, umożliwia zwiększenie wydajności.

Cienkościenne łożysko stożkowe ma konstrukcję zajmująca mało miejsca, która umożliwia tworzenie zwartych rozwiązań. W zależności od rodzaju maszyny, zarówno cienkościenne łożyska stożkowe jak i cienkościenne łożyska kulkowe skośne ułatwiają tworzenie oszczędnych rozwiązań.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat cienkościennych łożysk stożkowych
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat cienkościennych łożysk kulkowych skośnych
SKF logo