Łożyska odporne na drgania
Lepsze przenoszenie drgań przez bębny walców drogowych

Solidne, przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które zwiększa niezawodność
Grupa łożysk odpornych na drgania obejmuje specjalnie opracowane łożyska dla zastosowań, w których występują drgania:- Łożyska baryłkowe SKF Explorer (VA 405)
- Łożyska baryłkowe SKF Explorer z powierzchnią otworu pokrytą politetrafluoroetenem (PTFE) (VA 406)
- Łożyska walcowe SKF Explorer
Doskonałe właściwości walcowych i baryłkowych łożysk SKF zapewniają lepsze parametry pracy i niezawodność, zarówno na drodze jak i na rynku zbytu. Utwardzane powierzchniowo koszyki łożysk i pierścienie prowadzące, mniejsze tolerancje zewnętrzne i bicie, zoptymalizowany luz wewnętrzny i inne zalety pomagają łożyskom znosić oddziaływanie wyjątkowo silnych drgań.