Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ograniczone wymagania konserwacyjne i mniejszy wpływ na środowisko naturalne 

Dłuższe odstępy czasowe między czynnościami obsługowymi, niższe koszty posiadania maszyn

Dla producentów maszyn budowlanych, wydłużenie odstępów czasowych między czynnościami obsługowymi i obniżenie kosztów posiadania maszyn to istotne korzyści z punktu widzenia wymogów runku i ochrony środowiska. Optymalizacja funkcjonalności produktu w związku z wprowadzaniem nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska to wymagające, lecz konieczne do odniesienia sukcesu zadanie.
Korzyści ze współpracy z SKF
Firma SKF wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie w zakresie zastosowań budowlanych oraz unikalny asortyment produktów, narzędzi i technologii. W ścisłej współpracy z Twoim zespołem, SKF może pomóc ograniczyć lub wyeliminować potrzebę konserwacji w wielu zastosowaniach.

Rozwiązania SKF, począwszy od bezobsługowych produktów aż do zindywidualizowanych, zintegrowanych zespołów, mogą pomóc opracować bardziej ekologiczne, niskoobsługowe lub całkowicie bezobłsugowe rozwiązania. Zapoznaj się z rozwiązaniami SKF wymienionymi poniżej.

Rozwiązania

SKF logo