Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Budownictwo

Pod presją coraz lepszych wyników

Oprócz konieczności uporania się z dużymi obciążeniami i trudnymi warunkami pracy, firmy budowlane działają pod presją, która zmusza je do utrzymywania wysokiej wydajności maszyn budowlanych i ograniczania czasów ich przestoju. Z kolei, producenci maszyn muszą wytwarzać maszyny charakteryzujące się lepszymi parametrami pracy i funkcjonalnością, za konkurencyjną cenę i przy spełnieniu przepisów dotyczących emisji spalin.
SKF może im w tym pomóc
Poszukując bardziej konkurencyjnych rozwiązań, wielu czołowych producentów maszyn z całego świata zwróciło się o pomoc do SKF. Bazując na rozległym doświadczeniu w zakresie maszyn budowlanych oraz dysponując szerokim asortymentem produktów i rozwiązań, SKF może dostarczać w pełni zintegrowane i zoptymalizowane rozwiązania.

Począwszy od idealnie dostosowanych, zindywidualizowanych rozwiązań aż do sprawdzonych produktów standardowych, SKF dostarcza rozwiązania, które umożliwiają uzyskiwanie korzyści typowych dla następnej generacji maszyn budowlanych:
  • Zmniejszone zużycie paliwa
  • Ograniczony szkodliwy wpływ na środowisko
  • Wydłużone odstępy pomiędzy czynnościami konserwacyjnymi
  • Lepsze zarządzanie stanem technicznym i zasobami maszyn 
  • Lepsza ergonomia i komfort pracy operatora
SKF logo