Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System centralnego smarowania

Odpowiednia ilość środka smarnego w odpowiednim czasie

Systemy centralnego smarowania mogą być tak zróżnicowane jak maszyny budowlane, w których są stosowane. Wykorzystując nasz kompleksowy asortyment pomp smarowych i dozowników, SKF oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klientów.

Automatyczne systemy centralnego smarowania oferowane przez SKF wyposażone są w uniwersalny, lecz prosty układ sterowania, który zapewnia optymalne smarowanie każdego punktu smarowania w maszynie. Łożyska są smarowane w regularnych odstępach czasu podczas eksploatacji maszyny i w czasie, kiedy wszystkie łożyska są w ruchu.

Dzięki temu, uzyskiwana jest wysoka niezawodność eksploatacyjna tych systemów, nawet w trudnych warunkach pracy występujących w budownictwie. Zapewniając prawidłowe i precyzyjne uzupełnianie smaru we wszystkich wymaganych punktach smarowania, systemy centralnego smarowania oferowane przez SKF zapewniają szereg korzyści:
  • Znaczne ograniczenie kosztów napraw i części zamiennych
  • Zwiększona niezawodność maszyn
  • Do 50% oszczędności na kosztach smaru dzięki dokładnej synchronizacji i dozowaniu środka smarnego
  • Znaczny wzrost trwałości eksploatacyjnej łożyska
  • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko
  • Większe bezpieczeństwo pracownika

Dowiedz się więcej o możliwościach i korzyściach zapewnianych przez rozwiązania SKF z zakresu smarowania:
  • Biodegradowalne środki smarne są stosowane coraz częściej
  • Naturalne zalety biodegradowalnych środków smarnych
SKF logo