Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska wieńcowe

Niezawodność działania walców drogowych i ubijarek

Producenci walców drogowych i ubijarek dążą do tego, aby ich maszyny zapewniały szybkie i prawidłowe ubijanie nawierzchni, do uzyskania którego potrzebne są silne wibracje. Łożyska wieńcowe SKF, spełniające te specjalne wymagania, stanowią niezawodne, wysoce wydajne i oszczędne rozwiązania dla podpory bębna i sworznia zwrotnicy. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego uszczelnienia piasty, przystosowanego do trudnych warunków eksploatacji, łożysko jest niewrażliwe na oddziaływanie gorącego asfaltu i jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.

Łożyska wieńcowe zastosowane w podporze bębna umożliwiają uzyskanie bardzo zwartego rozwiązania, które upraszcza konstrukcję walca drogowego i pozwala rozszerzyć jego szerokość roboczą. Umożliwia to również pracę walca drogowego w bliższej odległości od przeszkód, co poprawia komfort pracy operatora i widoczność z kabiny maszyny.

Nasze łożyska wieńcowe zastosowane w sworzniu zwrotnicy zapewniają lepszą częstotliwość i amplitudę drgań. To gotowe do zamontowania rozwiązanie upraszcza również konstrukcję maszyny i skraca czas montażu.
SKF logo