Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tunelowe maszyny wiertnicze

Po wwierceniu się w ziemię nie ma już odwrotu

Tunelowa maszyna wiertnicza

Gdyby do poważnej awarii doszło w trakcie wiercenia tunelu, spowodowany tym przestój i niezbędne naprawy mogłyby opóźnić budowę o całe miesiące i wynieść koszty na niebotyczny poziom. Równie szkodliwe są awarie powstające w toku rozwoju tunelowych maszyn wiertniczych: awaria łożyska głównego zdolna jest wstrzymać projekt nawet na dwa lata.

Utrzymaj właściwy kurs z pomocą SKF

Od wczesnych lat 90. firma SKF współpracuje z producentami sprzętu oryginalnego do tunelowych maszyn wiertniczych, konstruując solidne rozwiązania z zakresu łożyskowania, uszczelnienia i smarowania. Sprawdzone rozwiązania SKF dla tunelowych maszyn wiertniczych są dziś źródłem następujących korzyści:

  • poprawa niezawodności maszyn
  • skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
  • ograniczenie wymagań w zakresie utrzymania ruchu
  • wydłużenie okresów eksploatacji maszyn
  • skrócenie czasu projektowania tuneli
  • niższe łączne koszty posiadania 

 Skorzystaj z poniższych odnośników, żeby przekonać się, jakimi sposobami rozwiązania SKF podnoszą osiągi tunelowych maszyn wiertniczych. Pełniejsze zestawienie rozwiązań SKF znajdziesz w sekcji porządkującej rozwiązania SKF według zastosowania – kliknij tutaj

Rozwiązania

SKF logo