Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązania dla złączy wahliwych

Minimalna konserwacja; maksymalne osiągi

Rozwiązania dla złączy wahliwych
Bardzo duża ilość złączy wahliwych stosowanych w maszynach budowlanych, takich jak ładowarki kołowe, koparki lub koparko-ładowarki, sprawia, że ich dosmarowywanie jest czasochłonne i drogie. Aby wyeliminować ten problem, firma SKF opracowała asortyment łożysk bezobsługowych lub charakteryzujących się wydłużonymi okresami międzyobsługowymi dla szerokiej gamy połączeń wahliwych.

Rozwiązania SKF obejmują łożyska ślizgowe przegubowe i łożyska oczkowe TX o wysokiej sprawności z uszczelnieniami LS przystosowanymi do pracy przy dużych obciążeniach oraz uszczelnione łożyska baryłkowe i uszczelnione łożyska toroidalne CARB. Zastosowanie uszczelnień dostosowanych do pracy przy dużych obciążeniach oraz smarowania suchego/smarowania jednorazowego na cały okres eksploatacji pozwala wyeliminować uszkodzenia łożysk powodowane przez zanieczyszczenia lub słabe smarowanie. To niezawodne rozwiązanie oferowane przez SKF zwiększa wydajność i ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne.
SKF logo