Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Czujniki i kodery

Absolutny przetwornik kąta obrotu (położenia kątowego) zintegrowany ze sworzniami przegubu

Czujniki i kodery SKF
Dążenie do automatyzacji pojazdów sprawia, że czujniki pozycjonujące muszą działać prawidłowo w bardzo trudnych warunkach otoczenia i w warunkach ekstremalnych wstrząsów i wibracji. Absolutny przetwornik kąta obrotu (położenia kątowego) nadaje się do takich zadań. Ten mechatroniczny przetwornik posiada zwartą konstrukcję, jest urządzeniem gotowym do montażu i pracy (plug and play) i posiada stopień ochrony minimum IP 67 oraz przetwarza sygnał wyjściowy CAN zgodnie z protokołem J1939.

Dla producentów OEM, absolutny przetwornik kąta obrotu (położenia kątowego) oferowany przez SKF zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność. Krótkie czasy reakcji umożliwiają klientom dokładną lokalizację końcówki narzędzia i sterowanie ramionami przegubowymi z wykorzystaniem układu sterowania w pętli zamkniętej. Ten przetwornik zintegrowany ze sworzniami przegubu nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego. Inaczej niż w przypadku czujników liniowych, nie ma tu potrzeby stosowania konstrukcji z siłownikiem hydraulicznym.

W przypadku użytkowników końcowych, to rozwiązanie dla wysięgników roboczych zapewnia większą dokładność, niezawodność i krótszy czas reakcji, co ostatecznie pozwala zoptymalizować cykle pracy maszyny. Absolutny przetwornik kąta obrotu (położenia kątowego) nie wymaga żadnej obsługi i jest łatwo dostępny. Połączenie kilku przetworników wykonujących automatyczną sekwencję odczytów może jeszcze bardziej poprawić wydajność.
SKF logo