Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia kasetowe SKF Mudblock

Nowa generacja zabezpieczenia łożysk kół

Łożyska zespołu koła w sprzęcie rolniczym muszą wytrzymywać długie, intensywne okresy pracy, w czasie których są narażone na wodę, błoto, słomę i inne substancje. Reprezentujące najnowszą generację zespołów do uszczelniania promieniowego wałów, uszczelnienia SKF Mudblock oferują skuteczną ochronę przed ciężkimi warunkami i zanieczyszczeniami występującymi w terenie, umożliwiając wzrost wydajności, ograniczenie zakresu obsługi i zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Charakteryzujące się zintegrowaną tuleją, wielowargową konstrukcją i wysokiej jakości materiałem elastomerowym, uszczelnienia SKF Mudblock zapewniają najlepsze na rynku osiągi pod względem utrzymywania oleju przy równoczesnym zmniejszaniu tarcia i wydłużaniu trwałości eksploatacyjnej uszczelnienia. Skonstruowanie specjalnie do ciężkiej pracy w surowych środowiskach, uszczelnienia są standardowo produkowane z opracowanego przez SKF kauczuku nitrylowego. Aby spełnić zróżnicowane wymagania w zakresie temperatury i prędkości obrotowej, uszczelnienia są dostępne także w wykonaniu z innych materiałów elastomerowych.

Powiązane informacje

SKF logo