Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Silniki szczotkowe

Pole magnetyczne może być wytwarzane przez zwojnicę lub magnes trwały. Silnik tego typu posiada przełącznik mechaniczny, czyli komutator, który odwraca kierunek prądu w tworniku maszyny. Charakterystyka obrazująca "prędkość w funkcji momentu" jest stała, a nachylenie krzywej prędkość/moment zależy od natężenia pola magnetycznego.

Silniki uniwersalne

Silniki uniwersalne są maszynami zaopatrzonymi w komutator i przystosowanymi do pracy przy napięciu przemiennym (AC). Mogą one osiągać duże prędkości. Jednakże prędkość jest czuła na zastosowane obciążenie. Główną zaletą jest możliwość dostosowania prędkości do potrzeb poszczególnych zastosowań. Tego typu silniki są szeroko stosowane do napędu osi poziomych w zmywarkach i do napędu odkurzaczy.

Silniki prądu stałego (DC) z magnesem trwałym

Silniki prądu stałego z magnesem trwałym są maszynami zaopatrzonymi w komutator, w których źródłem pola magnetycznego jest magnes trwały. Wymagają one zasilania prądem stałym, dlatego też są zazwyczaj stosowane w urządzeniach bezprzewodowych. Na dodatek możliwe jest w tym przypadku sterowanie prędkością obrotową.

Rozwiązania

SKF logo