Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska z czujnikiem do niewielkich silników elektrycznych

W silnikach uniwersalnych funkcję elementu pętli sprzężenia zwrotnego układu sterowania ruchem pełni zazwyczaj czujnik prędkości (tachometr).

Oprócz zwykłej funkcjonalności łożyska oferowane przez SKF zespoły łożyskowe z czujnikiem zapewniają następujące wskazania:

  • Względne położenie pierścienia wewnętrznego względem pierścienia zewnętrznego
  • Prędkość obrotowa
  • Kierunek obrotów
  • Wartość bezwzględna przyspieszenia lub opóźnienia

Bezszczotkowe silniki na prąd stały z magnesem trwałym często wykorzystują do wykrywania położenia wirnika czujniki Halla lub kodery. Dla potrzeb wykrywania bezwzględnego położenia wirnika SKF oferuje również rozwiązanie w postaci specjalnego łożyska z czujnikiem.

SKF logo