Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kontrola prędkości obrotowej

W wielu przypadkach istotna jest znajomość prędkości obrotowej z możliwie największą dokładnością. Wówczas najlepszym możliwym rozwiązaniem jest zamontowanie na tym wale, którego prędkość chcemy mierzyć, czujnika prędkości, a jeszcze lepiej jest zastosować czujnik zintegrowany z łożyskiem, na którym wspiera się ten wał.

Rozwiązania

SKF logo