Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z czujnikiem do niewielkich silników elektrycznych

W silnikach uniwersalnych funkcję elementu pętli sprzężenia zwrotnego układu sterowania ruchem pełni zazwyczaj czujnik prędkości (tachometr).

Oprócz zwykłej funkcjonalności łożyska oferowane przez SKF zespoły łożyskowe z czujnikiem zapewniają następujące wskazania:

  • Względne położenie pierścienia wewnętrznego względem pierścienia zewnętrznego
  • Prędkość obrotowa
  • Kierunek obrotów
  • Wartość bezwzględna przyspieszenia lub opóźnienia

Bezszczotkowe silniki na prąd stały z magnesem trwałym często wykorzystują do wykrywania położenia wirnika czujniki Halla lub kodery. Dla potrzeb wykrywania bezwzględnego położenia wirnika SKF oferuje również rozwiązanie w postaci specjalnego łożyska z czujnikiem.

SKF logo