Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Deep groove ball bearings

Deep groove ball bearing with steel cage cut view
SKF have deep groove ball bearings deep, uninterrupted raceway grooves. These raceway grooves have a close osculation with the balls, enabling the bearings to accommodate radial and axial loads in both directions. These bearings are particularly versatile and are:
  • Simple in design
  • Non separable
  • Suitable for high and even very high speeds
  • Robust in operation, requiring little maintenance
SKF logo