Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Układ kierowniczy z napędem elektrohydraulicznym

Układy elektrohydrauliczne

Aby utrzymać znane odczucia przy kierowaniu samochodem i ten sam sposób obsługi samochodu co przy poprzednio i obecnie stosowanych układach kierowniczych ze wspomaganiem hydraulicznym, w układach elektrohydraulicznych stosuje się prosty (na przykład szczotkowy, z uzwojonym wirnikiem) silnik elektryczny, który napędza bezpośrednio poprzez sprzęgło koncentryczne zębatą pompę olejową. Pompa dostarcza energię do cylindra hydraulicznego w zależności od wymagań układu kierowniczego, zgodnie z ustawionymi parametrami. Pompa i silnik elektryczny są montowane we wspólnej jednostce, z opcjonalną możliwością instalacji małego zbiornika oleju.

Rozwiązania

SKF logo