Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe w zaawansowanym układzie napędu

SKF może zaoferować łożyska spełniające wysokie wymagania zaawansowanych układów napędu.

Brak zanieczyszczeń pyłem ze szczotek umożliwia użycie osłon metalowych jako rozwiązania zapewniającego uszczelnienie. Wewnętrzny luz promieniowy jest zoptymalizowany tak, aby spełniał wymagania związane zarówno z wysoką prędkością obrotową, jak i z niskim poziomem hałasu. Łożyska są zwykle smarowane na cały okres eksploatacji smarem, który zapewnia pracę z niskim poziomem hałasu.

Aby osiągnąć wymaganą długość okresu eksploatacji, specjalną uwagę należy zwrócić na podany smar i na ilość smaru użytą do wypełnienia łożyska. Koszyk z tworzywa może być wybrany w celu zwiększenia znamionowej prędkości pracy. W razie potrzeby dodatkowo mogą zostać opracowane tolerancje podzespołów łożyska i jego geometria wewnętrzna tak, aby spełnić wymagania określonej aplikacji.

Do zaawansowanych układów napędu w dziedzinie motoryzacji SKF opracowała nowy asortyment łożysk kulkowych, SKF eDrive Ball Bearing.

Aby wybrać łożyskowanie odpowiednie dla twojej konstrukcji silnika, skontaktuj się ze specjalistami SKF.

SKF logo